Otros dispositivos modulares
La gama de dispositivos modulares de instalación ofrece funciones que complementan la oferta de cuadros de distribución eléctricos (aparte de la protección magnetotérmica y diferencial): medida, mando y control.
Se conectan al carril DIN estándar en un solo clic.
Principales ventajas
- La gama de dispositivos modulares permite mejorar las prestaciones de los cuadros de distribución principales y subcuadros en los que van instalados.
- La calidad de ABB es inigualable en cada función de los cuadros de distribución, desde los residenciales a los industriales, desde la protección magnetotérmica hasta las funciones auxiliares.
- Una gama de dispositivos especializada y la mejor documentación técnica
- Apariencia: ¡el panel será del mismo color!
Características principales
- Amplia gama de intensidades, tensiones y potencias para satisfacer todos los requisitos necesarios para la integración.
- La anchura de cada dispositivo es un múltiplo del módulo DIN estándar de una anchura que oscila entre 17,5 mm y 18 mm.
- Amplia gama de accesorios para señalización, comunicación y acoplamiento.