DS-ARC1 y DS-ARC1 M: Dispositivo de detección de arco eléctrico con interruptor RCBO integrado

Máxima seguridad y fácil instalación

Cada año se producen más de dos millones de incendios en toda Europa. Más de un tercio se deben a fallos en la instalación eléctrica que se producen predominantemente como consecuencia de peligrosos fallos del arco eléctrico. Los AFDD detectan de forma fiable esos fallos y protegen a las personas, los edificios y los bienes irremplazables de estos incendios inducidos eléctricamente.

Al detectar a tiempo los fallos de arco y desconectar el circuito afectado, el AFDD con interruptor diferencial integrado con protección contra sobrecorriente (RCBO) ofrece una protección fiable y completa en cualquier tipo de edificio.
DS-ARC1 y DS-ARC1 M son los nuevos dispositivos de detección de fallos de arco 1P+N con RCBO con poder corte de 6 kA y 10 kA respectivamente, que cumplen con la norma de producto IEC/EN 62606; IEC/EN 61009.

En solo tres módulos de ancho, estos dispositivos brindan protección contra fallos de arco, sobrecorriente y corrientes de defecto, para una protección completa de personas, edificios y activos valiosos.

DS-ARC-1_RZ_292X292

Para cualquier consulta

Contáctanos

Beneficios

 

  • Protección fiable contra fallos en serie, en paralelo y en arco a tierra, sobretensiones (>275 V), sobretensiones  y corrientes de fallo a tierra
  • Alimentación 100% flexible desde arriba o desde abajo
  • Hasta un 50 % de ahorro de tiempo gracias a una instalación fácil y rápida de cablear con los peines System pro M compact®
  • Formato homogeneizado con la gama System pro M compact®, con posibilidad de combinación con los accesorios System pro M compact® (incluido el contacto auxiliar para el montaje inferior) y el bloque de barras
  • Fácil resolución de problemas gracias al sistema LED de indicación de disparo, con la posibilidad de recuperar en la memoria el último disparo debido a un fallo de arco y sobretensión

Características

 

  • Doble ranura para la conexión tanto con cables (hasta 25 mm²) como con peines (10 mm²) tanto desde la parte superior como desde la inferior
  • Cuando se instalan con peines, DS-ARC1 y DS-ARC1 M se pueden quitar fácilmente de un grupo de dispositivos
  • Botón de test naranja para verificar el correcto funcionamiento del dispositivo de detección de fallos de arco; botón de test blanco para verificar el correcto funcionamiento del interruptor diferencial
  • Autodiagnóstico interno continuo
  • Indicador de posición de contacto (CPI) para identificar el estado de los contactos de forma independiente en la posición independientemente de la posición de la maneta
  • LED para indicar la causa del último disparo también con función de recuperación de memoria
  • Indicador de fallo a tierra (bandera azul en el interruptor) para identificar el disparo de fallo a tierra

Más información

Productos y documentación

Productos
Documentación
Loading documents
Select region / language