Interruptor automático para aplicaciones fotovoltaicas S800PV-S

El S800PV-S proporciona la protección de los strings de una planta fotovoltaica hasta 125 A y 1200 V CC con Icu=5 kA conforme a IEC 60947-2

El interruptor automático S800PV-S, que ha sido diseñado especialmente para su uso en sistemas fotovoltaicos, ofrece la protección ideal para los strings y paneles fotovoltaicos. Al desarrollar el S800PV-S se han tenido en cuenta las altas exigencias de los sistemas fotovoltaicos.

Principales ventajas     

  • Desconexión selectiva de los strings.
  • Resulta posible la desconexión remota usando bobinas de disparo o de mínima tensión.
  • Altas temperaturas de servicio admisibles.
  • Amplia gama de accesorios.

Características principales   

  • Desconexión segura de todos los polos.
  • No se debe tener en cuenta ninguna polaridad en el conexionado.
  • Posibilidad de conmutación a distancia mediante el mando motor S800-RSU.

¿Necesita más información?

 

Más información sobre

Select region / language