Detectores de presencia

Ahorro de energía de forma sencilla

Los detectores de presencia detectan automáticamente la presencia de alguien dentro de la habitación. Especialmente en las oficinas y salas de reuniones, sólo se espera un movimiento mínimo de una persona. Por lo tanto, la detección debe ser exacta y precisa. Su precisión en mucho mayor que la de los detectores de movimiento convencionales.

Los detectores de presencia permiten controlar de manera inteligente y eficaz no solo los sistemas de iluminación, sino también los sistemas de calefacción y aire acondicionado. Las habitaciones vacías con la luz encendida y el aire acondicionado a toda potencia forman parte de la historia. Existe un detector de presencia para cada necesidad.

La nueva gama de detectores de presencia convencionales tiene un nuevo diseño atractivo (similar a los detectores de presencia KNX). El control remoto es posible a través del servicio de infrarrojos o smartphone APP (Bluetooth).

Ventajas y características del producto

  • Nuevo diseño atractivo con altura visible plana
  • Pueden instalarse en techos con soporte de resorte y elementos de control accesibles en el frontal

  • Tres geometrías de lentes (compacto, universal, pasillo) con tres versiones de salida de carga (relé, e-contact, DALI)

  • Comunicación maestro/esclavo y entrada inteligente para unidad de extensión

  • Control remoto y configuración a través del servicio de infrarrojos o la aplicación smartphone (Bluetooth). La aplicación está disponible en Google Play y Apple App Store

  • Optimizado para lámparas LED

  • Cómodo control automático de la luz y conmutación de encendido/apagado

  • Detección optimizada garantizada gracias a cuatro sensores y espejos

  • Energy se utiliza sólo cuando se requiere, lo que aporta ahorro energético

  • Perfecto para aplicaciones en oficinas, edificios comerciales y residenciales

Detector de presencia APP

La nueva generación de detectores de presencia con interfaz Bluetooth integrada se puede controlar y parametrizar remotamente a través de una aplicación de Smartphone o Tablet. Por ejemplo, las siguientes funciones son ajustables:

1. Selección del detector de presencia a controlar, a través de la lista de dispositivos con pantalla de intensidad de campo y pulsador de identificación rápida.

2. Conmutación directa y atenuación de la carga conectada.

3. Monitorización de energía (visión general aproximada del coste energético con/sin detectores de presencia).

4. Altura visible plana de los productos.

5. Desactivar y ajustar la sensibilidad de los sensores.

6. Modo de prueba.

7. Activación de la simulación de presencia. Si no está en casa, brillo básico y luz nocturna.

8. Defina el nombre del dispositivo (Bluetooth) y los parámetros del dispositivo.

9. Libere funciones específicas al usuario.


Servicios y herramientas

Buscador de productos y documentos

Datos de producto
Descarga de documentos
Loading documents
Select region / language