La pantalla ABB RoomTouch® KNX es un elemento de control múltiple capacitivo para el control inteligente de habitaciones en hogares residenciales o aplicaciones comerciales como habitaciones de hotel, oficinas y consultorios médicos. Con un diseño súper delgado de 11 mm, ABB RoomTouch® presenta un elegante marco de metal y un panel de vidrio de alta calidad y está disponible en elegantes acabados de color blanco o negro.
El diseño fácil de usar con su iconografía fácil e intuitiva reduce la complejidad del dispositivo y permite que todas las rutinas diarias en la vida inteligente, desde iluminación, persianas, escenas, programas de tiempo hasta temperatura ambiente, datos de su estación meteorológica y audio, sean fácilmente controladas por un único dispositivo. Todas las funciones se pueden controlar fácilmente deslizando suavemente hacia arriba, por ejemplo, para abrir las persianas o hacia abajo para cerrarlas. Se pueden crear escenas de habitación personalizadas, como un escenario de película, donde las persianas se cierran y las luces se atenúan, con un simple toque en el panel. El panel también se puede controlar deslizándose por el menú o tocando para confirmar una operación como encender las luces.
Para un mayor ahorro de energía, el dispositivo cuenta con un modo de espera rápido cuando la habitación se oscurece y se enciende automáticamente cuando detecta la presencia de alguien cerca. También ofrece un modo diurno y nocturno para complementar la iluminación de la habitación.
Antes de la instalación, los usuarios pueden decidir si quieren instalarlo horizontal o verticalmente.