ALBA sensores y pantalla de 2.4’’

Un toque de perfección

Wide slider Trevion

¡El diseño y la funcionalidad nunca han estado tan sincronizados! Los sensores y la pantalla de 2,4 pulgadas de ALBA son muestra de ello. Con las innovadoras funciones de deslizamiento y rotación, guía de luz animada y elementos de control y visualización personalizables, se añade un toque de perfección a cualquier hogar.

Para cualquier tipo de consultas

Contáctanos

Destacados

operation png
Gama de sensores de alta calidad

con un amplio alcance de funcionalidad

touch
Gran usabilidad

gracias a la función de deslizamiento, respaldada por una guía de luz multicolor animada

connect png
Compatibilidad

con los sistemas de ABB i-bus® KNX y ABB-free@home®

customize
Diseño personalizable

de elementos de visualización y control, integrables en muchas de nuestras gamas de diseño

Pantalla y sensores


La pantalla de 2,4" de ALBA cuenta con una superficie de vidrio negro para un mayor contraste, lo que mantiene la pantalla legible incluso en un ángulo de visión inclinado. Los usuarios pueden elegir entre el modo claro y oscuro y la retroalimentación háptica a través de la vibración contribuye a una operación intuitiva.

  • 12 funciones de control
  • Máximo 4 funciones por página
  • Operación de deslizamiento similar a la de un teléfono inteligente
  • Página de información para hasta 12 mensajes de estado (KNX)
  • Sensor de proximidad/luminosidad
  • Controlador de temperatura ambiente incluido
  • Sensor de temperatura interno
  • Una entrada binaria/entrada de temperatura externa

Experimente la tecnología de sensores moderna combinada con un diseño elegante y un concepto de usabilidad único a través de superficies capacitivas.

Los sensores se pueden configurar de forma flexible como sensor táctil de 1 a 4 veces (un código de pedido), por lo que se adapta a las necesidades individuales y se puede reconfigurar posteriormente. Los LED multicolores visualizan cambios de movimiento o brillo a través de la guía de luz animada.

Diseño y funcionalidad en sincronía

La pantalla y los sensores de ALBA de Niessen coinciden con muchas de nuestras gamas de diseños de interruptores. Con sus innovadoras funciones de deslizamiento y rotación, guía de luz animada y elementos de control y visualización personalizables, se añade un toque de perfección a cualquier hogar.

 

Productos y descargas

Productos
Descargas
Loading documents
Select region / language