ABB-free@home® Pasarela Split Unit

Conectando la unidad Split al sistema ABB-free@home®

La pasarela Split Unit hace de interfaz entre el sistema ABB-free@home® y los sistemas de aire acondicionado de diferentes fabricantes, denominados Unidades Split. El dispositivo convierte los telegramas ABB-free@home® en comandos infrarrojos y los transmite a la unidad. El transmisor del cable suministrado va unido directamente al receptor. De este modo, la unidad split ya no recibe los comandos desde un control remoto. En su lugar, puede controlarse mediante cualquiera de los sensores ABB-free@home® o a través de su visualización.


Principales ventajas:

  • Control más sencillo con la unidad Split a través de sensores ABB-free@home®.
  • Control de funciones básicas, como encender o apagar, cambiar la temperatura de inicio y mucho más, sin la necesidad de usar el mando IR.
  • Fácil selección de modelos de unidades Split.

Características principales:
  • Modo silencioso para reducir el ruido del módulo exterior de noche.
  • Posibilidad de activar la oscilación y modificar las velocidades.
Split-Unit

 

Más información

Select region / language