ABB Ability BuildingPro Edge

El motor que impulsa ABB Ability™ BuildingPro

Software de gestión de edificios en el dispositivo Edge para la supervisión y el control en tiempo real. ABB Ability BuildingPro Edge Series es una familia de dispositivos multi-protocolo robustas “todo en uno” para la automatización de edificios. Cada unidad integra datos de múltiples sistemas del edifico dentro de un único dispositivo compacto. Diseñados para ofrecer un alto rendimiento operativo y una integración eficiente, estos dispositivos actúan como pasarelas seguras entre los sistemas locales y los servicios digitales en la nube, garantizando una conectividad fiable y preparada para las tecnologías del futuro.

Para cualquier consulta

Contáctanos

 

Basado en el sistema operativo Building Operating System openBOS®, BuildingPro Edge ofrece modelado semántico de todos los datos y su contextualización independientemente de su origen, sentando las bases para una adopción fluida de agentes de IA y una automatización más inteligente.

BuildingPro Edge permite definir y ampliar, con el tiempo, el número de datos gestionados —hasta el máximo físico del dispositivo— sin necesidad de añadir hardware adicional. Además de los datos generados por los dispositivos de campo del edificio, facilita el mapeo de horarios, tendencias y alarmas, garantizando una visibilidad y un control completos. Las opciones de mapeo flexible permiten estructurar los datos del edificio por protocolo, red, ubicación, espacio o activo, adaptándose a la arquitectura de cada instalación.

Diseñado para una integración multi protocolo totalmente agnóstica, permite el control y la coordinación entre múltiples sistemas y estándares de comunicación de forma fluida. A esto se suman capacidades avanzadas de ciberseguridad —incluyendo aplicaciones firmadas y encriptadas— que protegen las operaciones y los activos digitales del usuario.

 

Una única plataforma escalable para edificios pequeños, medianos o grandes

ABB Ability BuildingPro Edge Series dispone de dos tipos de unidades: BuildingPro Edge Medium y BuildingPro Edge Large, ambos construidos sobre la misma arquitectura del sistema operativo openBOS®, las mismas herramientas de configuración y el mismo conjunto de funcionalidades. Juntas, ofrecen a los integradores de sistemas de edificos una tecnología Edge escalable, adecuada para proyectos que van desde edificios pequeños hasta grandes instalaciones multisistema.

Ambos dispositivos incluyen por defecto el mismo sistema operativo openBOS®, proporcionando un modelo de información unificado, APIs comunes y una integración sencilla con la plataforma software ABB Ability™ BuildingPro Vision y otros servicios digitales. Elijas el dispositivo que elijas, habilitas las mismas funcionalidades: integración agnóstica de múltiples protocolos de comunicación, supervisión y control locales, visualización a nivel de cartera de instalaciones y disponibilidad para la analítica avanzada y la automatización impulsada por IA.

BP1
BuildingPro Edge Medium

Dispositivo instalado en carril DIN, con capacidad para gestionar hasta 10.000 puntos de datos. Diseñado para edificios pequeños y medianos, así como para la gestión específica de subsistemas como HVAC, iluminación o medida energética.

BP2
BuildingPro Edge Large

Dispositivo instalado en superficie, adecuado para salas técnicas o zonas IT, con capacidad para gestionar hasta 50.000 puntos de datos. Ideal apra agregar sistemas complejos o centralizar varios edificios dentro de una gestión conjunta.


Qué lo convierte en imprescindible

picture12

Una solución agnóstica (no propietaria) para integrar múltiples sistemas y estándares de comunicación en el edificio, simplificando la supervisión, el control y la automatización de los sistemas técnicos de cualquier instalación


picture11

Diseñado para ser ciberseguro y abierto, BuildingPro Edge habilita soluciones digitales para la monitorización, el control y la conectividad segura con la nube, a la vez que simplifica la integración de sistemas.


picture9

Gracias a openBOS®, BuildingPro Edge proporciona una ontología unificada del edificio, ofreciendo información cualificada sobre espacios y activos para garantizar consistencia y claridad en todas las instalaciones.

picture10BuildingPro Edge ofrece una configuración simple y una puesta en marcha rápida a través de plantillas pre-definidas y replicables que reducen drásticamente el desarrollo de cada proyecto.

picture8

La herramienta de configuración integrada, BuildingPro Editor, está incluida y preinstalada en el dispositivo BuildignPro Edge sin coste adicional.

picture13Función de Servidor BACnet integrado por defecto, mapea y traduce de forma inteligente a BACnet todos los puntos de datos procedentes de los protocolos de campo, garantizando una integración consistente en todo el sistema.


OpenBOS®: el motor que lo impulsa todo

BuildingPro Edge incorpora OpenBOS® de ABB, el sistema operativo con una ontología completa de la instalación, que abarca edificios, espacios, activos, usuarios y puntos de datos. Una API REST segura permite la integración local con otras aplicaciones en la nube para el control de puntos, alarmas, tendencias, horarios y acceso a datos del edificio. 

 

Descubre más





Select region / language