Las baterías recargables aseguran la alimentación de reserva de la unidad central mientras que todos los demás dispositivos funcionan con batería.
Principales beneficios
- Las baterías incluidas en todos los productos
- Un tipo de batería es adecuado para todos los sensores
- Pila sustituible por el usuario para los mandos a distancia
Características principales
- La vida de la batería del sensor es de entre 3 y 5 años
- La batería recargable de la Unidad Central permite hasta 30h de reserva: 2,5 veces el estándar de referencia
- La batería dedicada para las sirenas exteriores asegura el mejor rendimiento