¿Quién dijo que un sistema de seguridad doméstico no pueda ser también atractivo? La unidad central de ABB-secure@home es una combinación de tecnología de vanguardia y ergonomía pura y discreta. El diseño moderno y elegante es un reflejo de la simplicidad de su instalación y programación. De la complejidad que se esconde tras el panel nos encargamos nosotros.
Principales beneficios
- Diseño elegante
- Permite la puesta en marcha del sistema en unos pocos pasos sencillos
- Integración de Smarter Home con ABB-free@home®
- Teclado táctil capacitivo para una ergonomía limpia
Características principales
- Hasta 8 zonas manejables por un panel
- Fuente de alimentación directa 230V con batería de reserva recargable incluida
- Sirena interior integrada