ABB-secure@home pone el poder de su sistema anti-intrusos directamente en sus manos de la forma más sencilla posible con un elegante mando a distancia plug-and-play. Las funciones más habituales están asignadas a las cuatro teclas preconfiguradas.
Para quien desee flexibilidad, también hay disponible un mando a distancia totalmente personalizable, que utiliza cinco teclas y cinco LEDs. Cada uno de ellos puede configurarse para que se adapte mejor al contexto de la instalación específica.
Principales beneficios
- Elegante, diseño atractivo
- Compacto, se ajusta perfectamente al llavero
- LEDs RGB para la mejor indicación de estado
Características principales
- Hay disponibles tanto versiones preconfiguradas como personalizadas
- La vida de la batería es de hasta 5 años
- La comunicación encriptada bidireccional y el código rodante aseguran la máxima protección contra la detección de códigos.