ABB Tenton® para ABB-free@home®, el multisensor para automatizar la vivienda

Mayor bienestar y comodidad en el hogar

Trabajando a la perfección con el sistema ecológico ABB-free@home®, ABB Tenton® aborda las condiciones ambientales de la habitación, midiendo la temperatura, la humedad y el CO2. Con hasta 12 opciones de control en un sólo dispositivo, ABB Tenton® proporciona automatización y control de sistemas de calefacción y refrigeración, y automatización de habitaciones, como el control de luces y persianas. Además, el dispositivo ABB Tenton® 4 en 1 permite a los usuarios finales medir los COV (compuestos orgánicos volátiles) para la monitorización del IAQ (Indoor Air Quality/Calidad del aire interior). Todo con sólo presionar un botón a través de un sistema fácil. 

En términos de diseño, ABB Tenton® ofrece un enfoque limpio y elegante para edificios residenciales. Con la opción flexible de montaje empotrado o en superficie, el dispositivo multipropósito se puede integrar armoniosamente en cualquier entorno arquitectónico.

Al reducir la necesidad de múltiples sensores y paneles, el sensor elegante y multitarea ABB Tenton® está disponible en muchas opciones y colores y permite funciones personalizables y elementos de control a través de la herramienta de etiquetado online ABB Tenton®.  

Para cualquier tipo de consultas

Contáctanos
Comodidad mejorada


Recibe alertas y notificaciones a través de la aplicación ABB-free@home® Next al detectar anomalías que te permiten tomar medidas correctivas si es necesario. El sensor 4 en 1 de ABB Tenton® también proporciona indicaciones visuales sobre el estado de la IAQ, lo que proporciona una indicación tranquilizadora en tiempo real del nivel de seguridad y la calidad del aire en el hogar.

Fácil de instalar


ABB Tenton® es rápido y fácil de instalar para electricistas e integradores. La puesta en marcha es sencilla y se puede realizar a través de la aplicación o la herramienta online. Además da una mayor libertad al usuario final para trabajar con su instalador habitual.

Facilidad de uso


Ajusta el control de iluminación, calefacción, aire acondicionado, persianas y más, ya sea a través del dispositivo ABB Tenton® de uso intuitivo o la aplicación ABB-free@home® para un control conveniente desde cualquier lugar de la casa, en cualquier momento.


Modelos ABB Tenton® | Elementos operativos y medidas

8 canales

Elemento de control

6 canales

Regulador de temperatura ambiente con sensor de CO2 y humedad, y función de control

12 canales

Elemento de control

10 canales

Unidad de extensión del controlador de temperatura ambiente con función de control



Variantes de calidad del aire interior

ABB Tenton® responde a la creciente demanda de monitorización de la calidad del aire interior proporcionando información valiosa sobre cuatro parámetros clave que definen la calidad del aire: COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) CO2, Humedad y Temperatura .

ABB Tenton® pone todos los datos al alcance de tu mano, notificando automáticamente si alguno de estos elementos supera el nivel establecido o la calidad del aire designada. Luego podrás ajustar la calefacción, el aire acondicionado y la ventilación según sea necesario. 

6 canales - calidad del aire interior

Controlador de temperatura ambiente con sensor de CO2 y humedad, y función de control

10 canales - calidad del aire interior

Unidad de extensión del controlador de temperatura ambiente con función de control




Control eficaz

Trabajando a la perfección con el sistema ecológico ABB-free@home®, ABB Tenton® garantiza que la calidad general del aire de tu hogar sea siempre la que necesitas, brindándote aún más control y tranquilidad. 

Visualiza rápidamente el estado del IAQ de todas las estancias de tu hogar con sensores de calidad del aire a través de la APP. La información se muestra en un formato gráfico fácil de leer junto con los valores de los parámetros actuales de CO2, COV, humedad y temperatura, lo que te permite tomar medidas correctoras si es necesario. 

Personalizado para ti

Para la designación clara de los sensores ABB Tenton®, hay una herramienta de etiquetado disponible online. La herramienta te permite colocar cualquier texto y símbolos instructivos individualmente para cada producto. El tamaño se puede seleccionar libremente entre los valores recomendados. Tus entradas se muestran de la forma en que se verán más adelante en el dispositivo. Y esto opcionalmente en una lámina en negro mate con texto en blanco, así como en aluminio o blanco con texto en negro. 

Diferentes acabados

Blanco

Aluminio

Blanco mate

Negro mate

Más información


Buscador de productos y documentos

Productos
Documentos
Loading documents
Select region / language