Actuador de persianas

Actuador de persiana, 4 canales

Para controlar 4 canales de persianas o persianas enrollables. Las salidas se bloquean entre sí.

Datos técnicos

- Salidas: 4
- Tipo de carga: AC1/AC3
- Corriente nominal: 6 A, a cos 0,45
- Tensión de salida: 230 V-
- Clase de protección del dispositivo: IP 20
- Anchura DIN: 4 Módulos
- Dimensiones: 90mm x 70mm x 64mm (altura x anchura x profundidad)
- Carga máxima por salida: 1380W

Actuador de persiana, 8 canales

Para controlar 8 canales de persianas o persianas enrollables. Las salidas se bloquean entre sí.

Datos técnicos

- Salidas: 8
- Tipo de carga: AC1/AC3
- Corriente nominal: 6 A, a cos 0,45
- Tensión de salida: 230 V-
- Clase de protección del dispositivo: IP 20
- Anchura DIN: 8 Módulos
- Dimensiones: 90mm x 140mm x 64mm (altura x anchura x profundidad)
- Carga máxima por salida: 1380W

Loading documents
Select region / language