Actuadores de regulación

Actuador regulador 4 canales


El actuador de regulación universal multicanal optimizado para la regulación de lámparas LED (LEDi) de reequipamiento. También es adecuado para la regulación de lámparas incandescentes, lámparas halógenas de bajo voltaje con transformadores convencionales o electrónicos, lámparas halógenas de 230 V y lámparas halógenas de ahorro energético regulables. Detección automática de carga (puede ser desactivada). Conexión N separada por canal. Posibilidad de conectar en paralelo las salidas para aumentar la potencia de salida. Las salidas pueden conectarse en paralelo en cualquier configuración. Carga mínima: 2 W. Funcionamiento manual en el dispositivo también es posible sin tensión de bus o en un estado no programado. La programación del dispositivo también es posible sin la tensión de alimentación de 230V aplicada. Con acoplador de bus integrado. Potencia nominal a 230 V~ de tensión de red: 230 V~ lámparas incandescentes y halógenas: 4 x 210 W/VA a 1 x 600 W/VA. LEDi regulables de 230 V~: 4 x 210 W/VA a 1 x 600 W/VA en control de flanco de salida, 4 x 80 W/VA a 1 x 200 W/VA en control de flanco de entrada. Transformadores L inductivos con LED/lámpara halógena de bajo voltaje: 4 x 210 W/VA a 1 x 600 W/VA. Transformadores C electrónicos con LED/lámpara halógena de bajo voltaje: 4 x 210 W/VA a 1 x 600 W/VA. Transformadores electrónicos LC con LED/lámpara halógena de bajo voltaje: 4 x 80 W/VA a 1 x 200 W/VA.

Actuador de regulación, 4 canales_400x400

Actuador regulador 6 canales


El actuador de regulación universal multicanal optimizado para la atenuación de lámparas LED (LEDi) de reequipamiento. También es adecuado para la regulación de lámparas incandescentes, lámparas halógenas de bajo voltaje con transformadores convencionales o electrónicos, lámparas halógenas de 230 V y lámparas halógenas de ahorro energético regulables. Detección automática de carga (puede ser desactivada). Conexión N separada por canal. Posibilidad de conectar en paralelo las salidas para aumentar la potencia de salida. Las salidas pueden conectarse en paralelo en cualquier configuración. Carga mínima: 2 W. Funcionamiento manual en el dispositivo también es posible sin tensión de bus o en un estado no programado. La programación del dispositivo también es posible sin la tensión de alimentación de 230V aplicada. Con acoplador de bus integrado. Potencia nominal a 230 V~ de tensión de red: 230 V~ lámparas incandescentes y halógenas: 6 x 210 W/VA a 1 x 800 W/VA. LEDi regulables de 230 V~: 6 x 210 W/VA a 1 x 800 W/VA en control de flanco de salida, 6 x 80 W/VA a 1 x 240 W/VA en control de flanco de entrada. Transformadores L inductivos con LED/lámpara halógena de bajo voltaje: 6 x 210 W/VA a 1 x 800 W/VA. Transformadores C electrónicos con LED/lámpara halógena de bajo voltaje: 6 x 210 W/VA a 1 x 800 W/VA. Transformadores electrónicos LC con LED/lámpara halógena de bajo voltaje: 6 x 80 W/VA a 1 x 240 W/VA.

Actuador de regulación, 6 canales_400x400

Actuador regulador Dali Gateway


DALI 2 es un estándar en el campo de los fabricantes de luminarias de alta calidad, que se está extendiendo cada vez más, especialmente si el proyecto de iluminación es creado por un especialista de iluminación.  A menudo nos encontramos problemas cuando las luces LED convencionales se regulan.  Sin embargo, con DALI 2, los dispositivos de cualquier fabricante se pueden combinar entre sí sin ningún problema.  La puerta de enlace DALI ABB-free@home® permite integrar fácilmente las luces DALI en el sistema ABB-free@home®.  Las luces se pueden controlar como cualquier otra luz, por ejemplo, a través de una aplicación, interruptor, pantalla o escena.  No es necesario un dispositivo de programación USB separado: la puerta de enlace DALI ABB-free@home® permite que las luminarias se introduzcan en el plano de planta como cualquier otro producto

Funciones:

- Interfaz entre DALI y ABB-free@home®
- Fuente de alimentación DALI incorporada
- La  puerta de enlace DALI se comporta similar a un atenuador convencional en el sistema ABB-free@home®
- Se asignan hasta 16 dispositivos DALI a un canal ABB-free@home® cada uno (luminarias DALI tipo 0 "normales")
- El nivel de encendido y el nivel de fallo del sistema se pueden configurar por puerta de enlace

Datos técnicos:

- Interfaz entre DALI y ABB-free@home®
- Fuente de alimentación DALI incorporada
- 1 salida DALI completa, 230 V, 16 dispositivos DALI y DALI-2 por salida
- Anchura: 4 módulos

Dali-gateway-400_400
Select region / language