Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

Actuador de regulación, 4 canales

Actuador de regulación, 4 canales

Actuador de atenuación universal munticanal para controlar LEDs, bombillas incandescenes, bombillas halógenas de 230 V (127 V), halógenos de bajo consumo con transformadores convencionales o electrónicos y bombillas halógenas de bajo consumo. Para reequipamiento de lámparas LED de luminosidad regulable (LEDi). Permite la conexión en paralelo de los canales para aumentar la carga mediante puentes. Conexión en paralelo de las salidas en cualquier combinación. Las salidas reconocen automáticamente la carga conectada. Además existe la posibilidad de seleccionar manualmente el modo operativo. Indicador de estado de las salidas mediante LED.

Datos técnicos

- Pilotos: indicación de estado de las salidas mediante LED
- Tensión nominal: 230 V- (127 V-)
- Frecuencia nominal: 50 Hz/60 Hz
- Salidas: 4x canales de regulación
- Tipo de carga: bombillas incandescentes de 230 V (127 V) y halógenos de bajo voltaje con transformadores convencionales o electrónicos
- Potencia nominal: 10-315 W/VA
- Tipo de carga: LEDi y bombillas de bajo consumo; típico
- Potencia nominal: 2-80 W/VA
- Clase de protección del dispositivo: IP 20
- Unidad de división: 8 HP
- Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad): 90mm x 144mm x 64mm