- Tensión nominal: 24 - 230 V~
- Entradas: 2 valvulas
- Salidas: 3 contactos normalmente abiertos (2 valvulas, 1 ventilador)
- Corriente nominal: 6 A
- Tipo de carga: AC3
- Clase de protección del dispositivo: IP 20
- Unidad de división: 6 HP
- Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad): 90 mm × 108 mm × 64,5 mm