ABB-free@home® Alarm-Stick


Receptor USB RF para alarmas ABB-free@home®


Características:

- Adecuado para la integración en el sistema ABB- free@home® de los detectores de humo, calor y CO a través de los módulos de radio asociados
- Condición previa del sistema: punto de acceso al sistema ABB-free@home® de SAP/S.3
- Incluye cables de extensión USB para una fijación práctica fuera de la caja de conexiones
- Integración de los dispositivos de alarma como participantes de ABB-free@home®
- Vinculación del detector integrado con escenas y grupos
- Generación de la notificación Pusch en caso de alarma para los dispositivos de terminales móviles
- Frecuencia de radio: 868 MHz

b7be8e77-999c-422c-bc82-b26d8be5f05e_f_sap_a2

SAP/A2.1

Detector de CO RF ABB-free@home®


Características:


- Adecuado para la conexión a sistemas externos como ABB-free@home® mediante el módulo de radio USB en combinación con el ABB-free@home® Alarm-Stick
- Alarmas de monóxido de carbono con sensor electroquímico
- Permite interconectarse con 20 alarmas
- Conectable en red mediante un módulo de radio con hasta 20 detectores
- Detecta dispositivos que faltan dentro del sistema
- Fuente de alimentación: batería de litio de 3 V (no intercambiable) con 10 años de vida útil
- Con botón de prueba y función de silencio
- Pantalla LCD para indicar la concentración actual de CO (a partir de 30 ppm)
- Alarma sonora con 85 dBA a 3 m
- Frecuencia RF 868 MHz
- Rango de RF máx. 100m de campo libre y aproximadamente 30m en edificios
- Conexión en red mediante línea de dos hilos para hasta 20 detectores. Conectable en red mediante el módulo de radio 6828/12-500 para un máximo de 20 detectores

Detector-de-CO-RF-f@h

6839/01-84-500               
6828/12-500

Detector de calor ABB-free@home®


Características:


- Adecuado para la conexión a sistemas externos como ABB-free@home® mediante el módulo de radio USB en combinación con el ABB-free@home® Alarm-Stick
- La señal se activa cuando supera los 50°C
- Adecuado para la conexión a sistemas externos como ABB-free@home® mediante el módulo de radio Interfaz RF para detector de humo/calor RF ABB-free@home® 6828 en combinación con ABB-free@home® Alarm-Stick
- Batería de litio de instalación permanente con una vida útil de al menos 10 años
- Alarma acústica con 85 dBA a 3 m
- Seguridad de desmontaje
- Conexión en red mediante línea de dos hilos para hasta 20 detectores. Conectable en red mediante el módulo de radio 6828 para un máximo de 20 detectores

Detector-de-calor

6835/01-84-500
6828

Detector óptico de humo ABB-free@home®


Características:


- Adecuado para la conexión a sistemas externos como ABB-free@home® mediante el módulo de radio USB en combinación con el ABB-free@home® Alarm-Stick
- La señal se activa cuando supera los 50°C
- Adecuado para la conexión a sistemas externos como ABB-free@home® mediante el módulo de radio Interfaz RF para detector de humo/calor RF ABB-free@home® 6828 en combinación con ABB-free@home® Alarm-Stick
- Batería de litio de instalación permanente con una vida útil de al menos 10 años
- Alarma acústica con 85 dBA a 3 m
- Seguridad de desmontaje
- Conexión en red mediante línea de dos hilos para hasta 20 detectores. Conectable en red mediante el módulo de radio 6828 para un máximo de 20 detectores

6833/01-84-500
6828

Select region / language