2 entradas libres de potencial. La información de análisis de señal se puede utilizar para evaluar los actuadores free@home o para registrar la información de estado.
- Entradas: 2- Clase de protección del dispositivo: IP 20- Tensión de exploración: 20 V c.c (pulsada)- Corriente de entrada: 0,5 mA- Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad): 39mm x 40mm x 12mm
Artículo no.BI-F-2.0.2
4 entradas libres de potencial. La información de análisis de señal se puede utilizar para evaluar los actuadores free@home o para registrar la información de estado.
- Entradas: 4- Clase de protección del dispositivo: IP 20- Tensión de exploración: 20 V c.c (pulsada)- Corriente de entrada: 0,5 mA- Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad): 39mm x 40mm x 12mm
Artículo no.BI-F-4.0.2
Capta 4 canales de señal CA/CC de 10 a 230 V. La información de análisis de señal se puede utilizar para evaluar los actuadores free@home o para registrar la información de estado.
- Entradas: 4- Clase de protección del dispositivo: IP 20- Unidad de división: 2 HP- Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad): 90mm x 36mm x 64mm
Artículo no.BI-M-4.0.1