Estación meteorológica

Estación Meteorológica

Tanto las áreas outdoor como indoor están perfectamente conectadas gracias a ABB-free@home®. La nueva estación meteorológica registra el brillo, la temperatura, la lluvia y la velocidad del viento fuera de casa. Los sensores de la estación pueden conectarse a las persianas. El resultado: Cuando este oscuro o haya tormenta, las persianas adaptaran automáticamente la posición deseada. Por supuesto, todos los valores recogidos serán mostrados en el menú de estado.

Datos técnicos

- 3 sensores de luminosidad para la mayor precisión, incluso durante las diferentes posiciones del sol
- Un sensor de lluvia que se calienta para evitar el rocío y tener una mayor rapidez de secado después de la lluvia
- Sensores de luminosidad detectada: 1-100000 Lux
- Sensor de temperaturas detectadas: -30°C - +60°C
- Sensor de viento:
- Grado de protección:
- Dimensiones (Largura x Anchura x Altura) 227 mm x 121 mm x 108 mm

Select region / language