- Pilotos: LED de carga operativa/sobrecarga
- Tensión nominal: 230 V-, +10%/-15%
- Secundaria: 30 V, +2 V/ -2 V
- Frecuencia nominal: 50 Hz/60 Hz
- Salidas: 1
- Corriente nominal: 640 mA
- Clase de protección del dispositivo: IP 20
- Unidad de división: 4 UD
- Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad): 90mm × 72mm × 64mm