Visión general

1183x353_Header_Farbwand

Como innovadora domótica, ABB-free@home® ofrece infinitas posibilidades para el diseño creativo. Esto permite que su casa esté totalmente personalizada a su gusto y con sus preferencias. Tanto hoy como en el futuro.

Dos veces más fácil – Tanto la puesta en marcha como la configuración


 ABB-free@home® combina las prácticas funciones de la automatización del hogar con el sistema de comunicación Welcome en un único sistema fácil de entender y controlar. La configuración inicial del sistema la realiza un instalador mediante App. La propia puesta en marcha ya supone un menor esfuerzo, ahorrándose así un valioso tiempo de trabajo.
overview-twice-as-easy-fath21

Conexión total


 ABB-free@home® transforma la casa o el apartamento en un hogar inteligente. No importa que sean persianas, luces, calefacción, aire acondicionado o el sistema de comunicación Welcome – confort, seguridad y eficiencia se controlan por fin de manera intuitiva. Ya sea con un interruptor en una pared, con la voz o a distancia mediante Smartphone, Tablet u ordenador. También existe la posibilidad de gestionar todas las funciones del hogar de manera automática – de acuerdo a un horario, la salida o puesta del sol, temperatura o la presencia de gente – o pueden ser activadas pulsando un botón. Por último, es posible combinar varias funciones.
Pantalla SmartTouch 10

Instalación sencilla

 

El sistema puede configurarse y operarse mediante App. ABB-free@home® Next está preparado para el futuro, asegurando al instalador un mayor éxito y un manejo más sencillo para el usuario final – sin tener que realizar ningún esfuerzo extra. Otra ventaja de ABB-free@home® es que puede instalarse de manera centralizada – con los actuadores dentro de un cuadro de distribución, o descentralizado con los sensores/actuadores dentro de las cajas universales.

overview-easy-installation-fath21

Más información del sistema

Select region / language