Suma con tecnología inalámbrica Niessen

Renueva tu hogar de forma inteligente con soluciones inalámbricas ABB‑free@home®

¿Te imaginas reformar tu hogar a tu gusto sin necesidad de cableado?

Eleva tu experiencia con el ecosistema inalámbrico de ABB 

Renovar tu vivienda no debería significar derribar paredes. Con las soluciones inalámbricas de ABB‑free@home® puedes modernizar la iluminación, las persianas, la calefacción y los ambientes de forma sencilla y fácil, manteniendo el interior intacto. Empieza con el control de la app para las funciones esenciales  y avanza a tu ritmo: añade más adelante un System Access Point para disfrutar de acceso remoto, asistentes de voz y un ecosistema abierto que crece con tu estilo de vida.

¡Busca tu instalador experto en ABB-free@home®!

Localiza a los instaladores certificados e integradores de tu zona formados en la solución domótica de ABB-free@home® de Niessen.

Localiza tu instalador más cercano

easy set up
Sin necesidad de un cableado extenso

Utiliza tu sistema eléctrico existente

phone
Control de aplicaciones

Controla tu nueva hogar inteligente directamente desde la aplicación ABB-free@home®

grow
Avanza a tu ritmo

Controla hasta 32 dispositivos localmente a través de la aplicación ABB-free@home®

remote away
Preparado para trabajo remoto

Accede y controla remotamente hasta 150 dispositivos. Requiere de un System Access Point o un panel OneTouch

Vive de forma más inteligente en tu hogar

Iluminación ambiental sin esfuerzo, en cualquier momento

La regulación de intensidad define el ambiente de cualquier espacio: cocina, salón, habitación infantil u oficina en casa. Con un actuador de regulación inalámbrico detrás del interruptor existente y un pulsador con función de escena o un interruptor inteligente inalámbrico, puedes crear una cálida luz nocturna, una luz de trabajo brillante o apagarlo todo con solo unos toques.

Agrega un sensor de movimiento para guiar suavemente el movimiento nocturno y un programa astronómico para adaptar la iluminación exterior o del pasillo al amanecer y al atardecer durante todo el año.

Usos habituales:

  • Actuador de regulación inalámbrico (+ pulsador existente o nuevo)
  • Sensor de movimiento opcional para zonas manos libres
  • App ABB-free@home® Next para escenas y temporizadores


light change


dimming icon
Dimming actuator 1 gang
Interruptor regulador ABB-free@home® wireless

smart switch wireless
Smart Switch de ABB-free@home® wireless

Light control
Control de luz

Busch watchdog
Sensor de movimiento Comfort 180 º



heating free@home

Calefacción ajustable

La comodidad no debería ser cara. Un controlador inalámbrico de temperatura ambiente detecta las condiciones locales y sigue horarios que se adaptan a tu rutina. Activa el modo ECO cuando estés fuera y configura las habitaciones a temperatura de confort antes de llegar a casa.

Usos habituales:

  • Controlador inalámbrico de temperatura ambiente (por zona/habitación)
  • Estación meteorológica exterior opcional para un control anticipado
  • Perfiles y horarios ECO a través de la app

Heating Icon
Room Temperature controller
Termostato RTC con sensor wireless



Persianas que se adaptan

El control inteligente de persianas, aplicado en el momento oportuno, mejora el confort del hogar y protege tus muebles. Programa tus persianas para el amanecer y el atardecer, o haz que reaccionen automáticamente a las condiciones que hayas definido. Así, las habitaciones se mantienen más frescas en las tardes calurosas, mientras que las zonas de estar aprovechan la calidez pasiva en los días fríos y soleados.

Y cuando lo necesites, siempre podrás ajustar todo fácilmente desde la aplicación para adaptarlo a tu ritmo y a tus preferencias.

Usos habituales:

  • Actuador inalámbrico de persianas (por persiana)
  • Estación meteorológica inalámbrica (sol, viento, temperatura)
  • Seguimiento astronómico/solar a través de la aplicación

 


animated blinds
Blinds Icon
Blind actuator
Actuador de persianas 1 canal ABB-free@home® wireless

smart switch wireless
Smart Switch de ABB-free@home® wireless

Blind control
Control de persianas

weather station wireless
Estación metereológica wireless - previsto para septiembre 2026



Combina tus escenas con un solo toque. Un gesto, múltiples cambios

Las escenas convierten múltiples ajustes en una sola acción sencilla. Por ejemplo, «Bienvenido a casa» puede encender las luces del pasillo y la cocina, subir las persianas al 50 % y ajustar la temperatura de la sala de estar a un nivel agradable. «Todo apagado» garantiza que no quede nada encendido cuando salgas, lo que te proporciona una mayor tranquilidad. Las escenas son fáciles de crear, duplicar y modificar, por lo que puedes perfeccionarlas con el tiempo a medida que cambian tus hábitos domésticos.

¿Listo para ampliar más la automatización de tu hogar?


La vida inteligente no termina al salir de casa. Con ABB-free@home® wireless, simplemente añade un punto de acceso inalámbrico al sistema o un panel OneTouch a tu ecosistema inalámbrico ABB-free@home® para disfrutar de un control remoto seguro de toda tu casa.


1. Agrega un punto de acceso al sistema inalámbrico

Con el punto de acceso inalámbrico del Sistema, ya no tendrás que preocuparte por las limitaciones del cableado. Controla hasta 150 dispositivos conectados. La conectividad Wi-Fi y la memoria USB Thread opcional facilitan la integración de dispositivos inalámbricos, lo que lo hace perfecto para:

  • Proyectos de modernización donde el recableado es de alto coste o poco práctico
  • Reformas donde la flexibilidad y la rapidez son clave
  • Ampliación de los sistemas existentes sin grandes obras

 

¿Qué puedes controlar de forma remota?

  • Iluminación: apaga o simula presencia por seguridad.
  • Calefacción y refrigeración: preconfigura la temperatura perfecta antes de que llegues
  • Intercomunicación: ve, habla y desbloquea puertas desde cualquier lugar
  • Seguridad: monitoriza puertas y ventanas en tiempo real
  • Persianas y lamas: automatiza o anula la configuración según tus necesidades
Wireless home automation - what can you control

OneTouch
Una alternativa elegante al punto de acceso del sistema

¿Buscas una solución elegante para montaje en pared? OneTouch combina un panel de control táctil con la funcionalidad de un punto de acceso al sistema, ideal para instalaciones inalámbricas. Además, integra intercomunicación, lo que le ofrece una única interfaz para gestionar su hogar.



2. Agrega dispositivos de terceros | Ecosistema abierto, preparado para el futuro

Tu hogar inteligente crecerá contigo. ABB-free@home® wireless es compatible con una amplia gama de plataformas y dispositivos de terceros, lo que te da la libertad para expandirte y personalizarlo.

  • Asistentes de voz: Alexa, Asistente de Google, Apple Home
  • Dispositivos inteligentes: Eve, Sonos, Ledvance, Philips Hue, Miele, Samsung, Velux y muchos más
  • Matter & Thread: compatibilidad con las principales plataformas

 

Illustration showing integrations

 

Por qué es importante

  • Flexibilidad: amplía tu sistema a tu propio ritmo
  • Comodidad: controla todo desde una sola aplicación o panel
  • Preparado para el futuro: las actualizaciones continuas y el soporte de Matter garantizan valor a largo plazo



3. Añade otros sistemas ABB

abb-door-entry-system-secure

Videoportero Welcome de Niessen

El control de accesos abarca mucho más que el vídeoportero o el interfono de audio. Representa el futuro de la monitorización y la seguridad en el hogar inteligente, accesible cómodamente desde la palma de tu mano. Con una amplia gama de opciones disponibles, puedes elegir la que mejor se adapte a tus necesidades. Nuestro sistema no solo es seguro, sino también fácil de instalar y utilizar.


abb-door-entry-system-secure


Gestiónalo todo de forma remota

Servicios digitales y mantenimiento remoto

Tu hogar inteligente evoluciona contigo. Los servicios digitales de ABB garantizan que tu sistema se mantenga conectado, protegido y actualizado.

  • Diagnóstico remoto: soluciona problemas y actualiza el firmware de forma inalámbrica
  • Portal myBuildings: acceso seguro a la nube desde cualquier lugar
  • Actualizaciones continuas: manténte al día con las nuevas funciones y mejoras de seguridad

 

Soporte de autoservicio 24/7

  • Guías paso a paso
  • Soporte por chat en vivo y correo electrónico
  • Seguimiento completo del historial de incidencias escaladas
ProService-portal


¿Por qué elegir las soluciones inalámbricas ABB‑free@home®?

Diseñadas para renovaciones y modernizaciones sencillas: instalación rápida, conservación del interior y mejoras significativas en comodidad y eficiencia.

Comienza sencillo y progresa
Comodidad y eficiencia
Preparado para el futuro
Una aplicación, control total

Comienza sencillo y progresa

Comienza con control local para hasta 32 dispositivos inalámbricos, ideal para espacios pequeños. Actualiza posteriormente con un punto de acceso al sistema o un panel OneTouch para control remoto, asistencia por voz e integración con ecosistemas. Amplía hasta 150 dispositivos, automatiza varias habitaciones e integra gradualmente sistemas de audio, portero automático y energía. El sistema crece según tus necesidades, protegiendo tu inversión.

 
  • Control de aplicación local hasta 32 dispositivos inalámbricos
  • Agrega un punto de acceso del sistema o OneTouch 7" para habilitar el acceso remoto
  • Integra dispositivos habilitados para Matter y ecosistemas de terceros

 

Nota: Los límites y las funciones del dispositivo dependen de la configuración y el firmware.

 

simple light switching via app

Comodidad y eficiencia

Mejora tu vida con iluminación con sensor de movimiento para pasillos que se enciende suavemente por la noche y se apaga cuando no hay nadie. Incluye persianas inteligentes y termostatos inteligentes para mayor eficiencia energética y comodidad. Configura escenas como "Buenos días" o "Modo cine" para ajustar las luces, las persianas y la temperatura con un solo toque y crear un ambiente al instante.

 
  • Atenuación, iluminación basada en movimiento y persianas sensibles
  • La calefacción se adapta para ayudar a ahorrar energía
  • Escenas de un sólo toque, como buenos días, modo reláx o todo apagado


carrying child at night

Preparado para el futuro

Las instalaciones inteligentes tradicionales pueden ser innovadoras y costosas debido a los nuevos requisitos de cableado. Los actuadores ABB‑free@home® wireless pueden colocarse discretamente detrás de los interruptores existentes, lo que permite a los instaladores convertir los circuitos en inteligentes utilizando la infraestructura actual. Los dispositivos se comunican a través de una red en malla estable de 2,4 GHz para el control local sin un concentrador central. Esto permite actualizaciones graduales habitación por habitación durante las renovaciones, cumpliendo los plazos del proyecto y evitando comprometer el diseño al recablear.

 

     
    • Los actuadores inalámbricos se adaptan detrás de los interruptores para hacer que los circuitos existentes sean inteligentes
    • Malla de 2,4 GHz: no se requiere un concentrador central para el control local
    • Instálatelo habitación por habitación con una interrupción mínima


    renovation

    Una aplicación, control total

    La app ABB‑free@home® Next lo integra todo en una única interfaz intuitiva. Crea y asigna nombres a las habitaciones; vincula dispositivos; configura temporizadores y escenas; y marca como favoritos los controles que más utilizas. Las configuraciones locales funcionan de inmediato con la red WiFi doméstica.

    Añade un punto de acceso al sistema para habilitar el acceso remoto seguro a myBuildings y así poder consultar el estado, ejecutar escenas o cambiar horarios desde cualquier lugar. La app está diseñada para todos, no solo para instaladores, para que los propietarios puedan realizar ajustes tras la entrega sin necesidad de visitar la vivienda.

     
    • Aplicación ABB‑free@home® Next para iOS y Android
    • Configure dispositivos, horarios y escenas con una interfaz intuitiva
    • Control local o remoto: tú eliges


    Phones with app screen
    Select region / language