ABB Caldion®

El controlador de temperatura ambiente KNX para hoteles, edificios comerciales, oficinas y edificios públicos

abb_caldion_1183x353

Verdaderamente el único con doble opción de instalación (independiente o KNX)

Tan personal como tu hogar.

ABB Caldion® forma parte de la cartera de productos de ABB i-bus® KNX. Es un controlador de temperatura ambiente para unidades fancoil con aplicaciones de 2 tubos, 2 tubos con calentador eléctrico o sistema de 4 tubos. Montaje empotrado, estándar BS (British Standard, con la caja de empotrar ref. 1199 de Niessen o similar), se puede instalar como una configuración independiente o con acoplamiento de bus integrado incorporado como un dispositivo KNX. Está equipado con un sensor de temperatura y 2 entradas binarias para detección de presencia, ventana, alarma de punto de rocío o alarma de condensación. Tiene un actuador integrado para control de válvula de encendido/apagado o 0-10V con control de velocidad de ventilador 3x. Tiene un botón de control táctil capacitivo dedicado para un control intuitivo y una selección de modo de funcionamiento. Su diseño sin marco equipado con una gran pantalla garantiza la facilidad de visualización y la elegancia.

Características:

  • Un controlador de temperatura ambiente integrado (control y actuador)
  • Un dispositivo admite varios tipos de aplicaciones
  • Opción para seleccionar configuraciones independientes o KNX
  • Función de mejora configurable a través de la aplicación ETS
  • Para instalación en BS (British Standard, con la caja de empotrar ref. 1199 de Niessen o similar)

Beneficios:

  • Reemplazo fácil para el termostato convencional existente
  • Instalación rentable
  • Diseño intuitivo para facilitar los controles
  • Aplicación sencilla y eficaz con opción de ampliación
caldion blanco

Para cualquier tipo de consultas

Contáctanos

Resumen de colores

Producto relacionado

Documentación

Más información

Select region / language