Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

Automatización central HVAC

Nuevas soluciones para generación y distribución

Las soluciones KNX estándar preconfiguradas controlan los componentes HVAC para calefacción, ventilación y refrigeración de los circuitos de agua.

Nuestra oferta

Controladores de circuitos de calefacción/refrigeración HCC/S

El controlador del circuito de calefacción/refrigeración regula el flujo de temperatura para que se ajuste con los requisitos de calefacción y refrigeración.

- Control de válvulas de 3 vías a través de 0-10v o control de 3 puntos.

- Soporte de sistemas con bombas simples o dobles.

- Entradas para varios tipos de sensores de temperatura para medir la temperatura del flujo de ida y retorno.

Interfaces de caldera/enfriador BCI/S

La interfaz de caldera/enfriador permite el control y la supervisión de las unidades de refrigeración y las calderas y sirve como interfaz para el sistema KNX.

- Ajuste del punto de consigna a través de señales analógicas estándar (0-10 V).

- Control y supervisión de la bomba del circuito de calefacción/refrigeración.

Controlador de automatización de edificios BAC/S KNX

Controlador de automatización de edificios KNX programable libremente.

- Programación estandarizada IEC 61131-3 basada en el software Codesys.

- Totalmente integrado en KNX y ETS.

- Extensión modular de entradas/salidas.

Productos relacionados con KNX

Productos relacionados