Reguladores LED de ABB i-bus® KNX

Gestión moderna de luminarias


Los reguladores LED de ABB i-bus® KNX son fiables en la regulación de los balastos LED. Aseguran un comportamiento de regulación constante, sin parpadeos ni brillos.

¿Por qué usar un regulador LED KNX de ABB i-bus®? Las lámparas y luminarias LED se han convertido en parte integral en aplicaciones de iluminación. El mercado requiere un regulador KNX fiable para controlar los balastos LED sin tener efectos negativos como el parpadeo, el brillo en estado de apagado o características de regulación desiguales.

Aplicaciones

Edificios residenciales:

-Sea testigo de un ambiente cálido y acogedor en la sala de estar
-Ajuste perfectamente las condiciones de luz en el baño:
-Luz brillante para maquillarse por la mañana.
-Una luz relajante y oscura para tomar un baño por la noche

Edificios comerciales:

-Realizar el control de la luz constante en las oficinas
-Apagar la luz en las salas de reuniones cuando se hacen presentaciones


Beneficios y características principales

  • El comportamiento de oscurecimiento constante
  • Detección automática de carga (deseleccionable)
  • Parametrización más rápida con plantillas de parámetros
  • Precios competitivos
originald661513f-868e-403f-8d50-f7325a4bcfc1_f_ud_s4.210.2.1

Buscador de productos y documentos

Datos de producto
Descarga de documentos
Loading documents
Select region / language