Entradas

Procesando señales binarias y analógicas


Las entradas ABB i-bus® KNX sirven a modo de interfaz para el manejo de sistemas KNX a través de botones e interruptores convencionales y también para procesar señales binarias y analógicas. Además, se podrá transmitir información acerca del tiempo al bus KNX para una evaluación posterior a través de una estación meteorológica.

Principales ventajas
  • Reduce las necesidades de stock gracias a una gama de productos optimizada.
  • Maximiza la libertad de diseño para los integradores del Sistema KNX ya que cuenta con una amplia gama de entradas y de tipos de instalación (carril DIN, empotrado y superficie).
  • Facilita el trabajo del integrador gracias a su teclado frontal.

Características principales

  • Amplia gama de entradas binarias para señales desde 10 hasta 230 V CC/CA.
  • La estación meteorológica detecta el atardecer, la iluminación, la lluvia, día/noche,…
  • Entradas analógicas con amplia gama de ajustes para los sensores más habituales.

 

 

Buscador de productos y documentos

Datos de producto
Descarga de documentos
Loading documents

 

Select region / language