Conmutación universal en todas las aplicaciones – la nueva generación de actuadores de conmutación Standard es idónea para el uso universal en edificios comerciales modernos. Estos 12 dispositivos son ideales para el uso en este tipo de edificios y ofrecen una instalación fácil, un montaje y desmontaje sin herramientas, así como ahorros de costes y tiempo durante la puesta en servicio, gracias a una interfaz de usuario intuitiva.
Gracias a la extensa gama de dispositivos con un gran número de salidas y corrientes de conmutación, los actuadores conmutadores Standard se adaptan perfectamente a todas las aplicaciones de conmutación habituales y permiten ahorrar costes y espacio en el cuadro de mando.