ABB Tenton®

El sensor se ha desarrollado de acuerdo a los estándares de edificios comerciales modernos

Los sensores ABB Tenton® son sensores fáciles de usar y de alta calidad. Es posible una instalación de superficie y empotrada. Todas las versiones se pueden conectar a través de una caja de empotrar.

Beneficios:

  • Pantalla de alta calidad con iluminación para una excelente lectura
  • Dispositivo con tres funcionalidades: elemento de control, control de temperatura ambiente, y sensor de CO2 y humedad
  • Control de todas las funciones de la habitación; HVAC, control de persianas e iluminación
  • Diseño limpio y elegante que encaja perfectamente en edificios comerciales modernos.
  • Disponible en blanco, blanco mate, negro mate y aluminio

Características:

  • Tres en uno: sensor de temperatura, CO2 y humedad, y pulsadores de control
  • Campo de etiquetado para identificar las funciones de los pulsadores
  • Protección antirrobo separada (igual que ABB tacteo®)
ABB_climaeco_sensor_392x196

Para cualquier tipo de consultas

Contáctanos

Buscador de productos y documentos

Productos
Documentos
Loading documents
Select region / language