Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

Welcome - Monitor a color 4.3, WiFi manos libres

Tu casa estará bajo control con el panel WiFi

El monitor a color 4.3, WiFi manos libres es la última novedad de ABB-Welcome. Con su impresionante diseño, color blanco y simplicidad de uso, es la elección perfecta para disponer de un salón confortable.

Gracias a su diseño intuitivo, todas las funcionalidades están a un solo dedo de distancia, con botones adicionales programables que permiten una personalización flexible para cubrir todas tus necesidades. La solución del monitor 4.3 de ABB-Welcome proporciona el mejor nivel de seguridad para tu red y datos, a la vez que protege tu hogar y asegura el bienestar de tu familia.

¿Necesita más información?

Beneficios principales

Diseño

  • Interfaz intuitiva y gráfica para el usuario, diseño fino y único
  • Calidad de imagen nítida con alta resolución de color y ángulos de visión más amplios
  • Los botones táctiles e intuitivos aseguran que no se pierda ninguna llamada o se presione ningún botón equivocado.
  • Botones adicionales programables para una personalización flexible de las funcionalidades, por ejemplo, gestionar la puerta del garaje.
  • Estilo de vida confortable con espesor fino de 18 mm

Facilidad y simplicidad

  • Configuración fácil y sencilla usando la App
  • Sincroniza tu teléfono móvil con el panel instalado y permite a cada miembro de la familia aceptar la llamada por el móvil
  • Diseño fácil de usar, intuitivo y sencillo de poner en marcha mediante el escaneo del código QR
  • Fácil de configurar el monitor a través del teléfono móvil

Seguridad

  • El mejor nivel de protección para las personas, la red y los datos
  • La solución de seguridad de ABB detectará y eliminará las amenazas y te ayudará a mantener tu software actualizado para el mejor nivel de protección
  • Protección contra el acceso no autorizado gracias a la encriptación de datos, la contraseña segura y las imágenes de tus documentos personales
  • Toma el control de tus propios datos, tú decides quién puede usarlos y cómo.

Características principales

  • GUI intuitivo en una pantalla IPS de 4.3" con ángulos de visión más amplios
  • Diseño intuitivo de los botones con botones separados de "llamar" y "desbloquear" para evitar un mal funcionamiento en el panel de tamaño pequeño. Con un botón mecánico separado de "ajuste", fácil de tocar
  • La conexión a la red WiFi y los parámetros del panel pueden configurarse a través de la App de ABB-Welcome siguiendo el diseño del asistente
  • El proceso de sincronización de la App es fácil: escanea el código QR para el primer dispositivo móvil y pulsa el botón de "sincronizar" para dispositivos móviles adicionales
  • Se pueden sincronizar hasta 8 dispositivos móviles  con un panel a través del mismo acceso a la cuenta de MyBuildings
  • Actualización remota del firmware a través de la App de ABB-Welcome

Servicios y herramientas

Soporte

Productos y descargas

Buscador de productos
Descargas
Loading documents