Gama FLXeon de ABB Cylon®

Valor de la familia de controladores IP de ABB

Cylon-FLXeon-Series-header

La serie de controladores FLXeon utiliza los estándares BACnet/IP para ofrecer una conectividad sin precedentes y una integración abierta para sus sistemas de automatización de edificios. Es escalable y modular, lo que le permite controlar una amplia gama de funciones de climatización.

Elija entre una amplia gama de opciones de conectividad, como WiFi, IP cableada (de BACnet MS/TP a BACnet/IP) o de Modbus RTU a Modbus TCP. La tecnología patentada UniPut™ permite una expansión flexible de la capacidad de puntos de 16 a 96 mediante módulos FLX conectados.

Cylon-FLXeon-Series


Las características y beneficios incluyen

  • Se adapta a las estrategias prediseñadas disponibles o se puede adaptar a aplicaciones personalizadas mediante el software de programación CXproᴴᴰ.
  • Compatibilidad con múltiples protocolos simultáneamente.
  • Punto de configuración flexible.
  • Extensible con módulos de expansión de E/S FLX.



Oferta de productos





Compara nuestros modelos

La serie FBXi está diseñada para una amplia gama de aplicaciones de gestión de energía para el control inteligente de equipos HVAC como plantas centrales, calderas, enfriadores, torres de enfriamiento, sistemas de bombas, unidades de manejo de aire (volumen constante, volumen de aire variable y multizona) y unidades de techo, sistemas eléctricos como control de iluminación, variadores de frecuencia y medición.

 FBXi-X256 FBXi-8R8-X96FBXi-X48
Supported FLX modules16 modules5 modules3 modules
Supported FLX hardware points256 points96 points48 points
Maximum no, of strategy modules500035002500
Maximum no. of exposable BACnet Points500025001200
Maximum no. of Trendlog modules255255255
Entries per Trendlog102410241024
Maximum BACnet Schedules161616
Modbus Total points (RTU or TCP/IP)640450320

 



Productos relacionados



Productos y descargas

Products
Downloads
Loading documents
Select region / language