Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

Características

Los videoporteros Welcome de Niessen ofrecen la mezcla perfecta de diseño elegante y funcionalidad. Hay muchas aplicaciones para todo tipo de edificios: casas unifamiliares o multifamiliares, edificios residenciales y edificios de gran altura. Disfruta de un confort sin fin, dentro y fuera de su hogar con Welcome..

 

El mundo exterior


Una casa segura y protegida es esencial para vivir cómodo. El videoportero Welcome recibe a cada invitado con funciones innovadoras y un estilo moderno y elegante. Una combinación perfecta de tecnología y diseño imperecedero. Para una mejor comunicación, un mayor confort y una alta seguridad.

Modularidad

  • Combinación modular.
  • Con o sin módulo de cámara.
  • Diferentes tamaños y elementos integrados.


Sonido full dúplex

  • La función full dúplex hace posible hablar y escuchar al mismo tiempo.
  • La supresión de las interferencias de ruido ofrece un sonido claro a ambos lados de la puerta principal.
  • 5 tonos de llamada para diferentes lugares, por ejemplo, por defecto la placa de calle y un segundo tono para el puesto de guardia.

Control de accesos

  • Teclado con contraseña privada y pública.
  • Función de desbloqueo automática.
  • Reenvío de llamadas al puesto de guardia.
  • Lector de tarjetas integrado para tarjetas IC e ID y para teléfonos NFC.

 

Seguridad del edificio

  • Sensor de infrarrojos para capturar los alrededores claramente, iluminación LED para reconocimiento facial.
  • Integración con cámaras analógicas privadas/públicas.
  • Segunda mini placa de calle en la puerta del apartamento.
  • Vigilancia cíclica, historial de llamadas.
  • Captura de pantalla automática.


Características del puesto de guardia

Puesto de guardia con control de la apertura de la puerta y función de bloqueo, intercomunicación con apartamentos, vigilancia con la placa de calle, apertura de emergencia.

 


 

El mundo interior


Confort, seguridad y estilo son fáciles de crear en un hogar con un sistema que siempre encaja en cualquier ambiente y cumple con cualquier requisito. Los videoporteros Welcome convierten cualquier hogar en un espacio seguro en el que vivir.

Gama de pantallas

  • Monitores interiores con pantallas de 4.3'' hasta 7''.
  • Pulsadores grandes, símbolos claros, control de funciones directo y seguro.
  • Diferentes opciones de control: pantallas táctiles con pulsadores integrados en la pantalla y en el marco o pantallas con auricular integrado o manos libres.
  • Integración con las pantallas de KNX a través de cable bus o pasarela IP. /li>

 

Comunicación flexible

  • Llamadas de entre pisos y habitaciones y desde una estación a todas.
  • Función lista negra para ajustes de “No molestar”.
  • Función de grabación de audios para mensajes a familiares y visitantes.

 

Multimedia

Funciones compatibles con tarjeta SD:

  • El uso de la placa de video interior como marco de fotos digital con una pantalla de alta definición.
  • Individualización de tonos con su música favorita.
  • Visualización de salvapantallas individuales.

 

 

 

Control remoto

  • Las estaciones interiores pueden convertirse en dispositivos móviles como Smartphones o Tablets.
  • Mire e identifique a todos los visitantes, permítales entrar y recíbales.
  • Monitorice todas las cámaras y tenga controlado todo el edificio.
  • Reciba llamadas casa a casa y habitación a habitación.
  • Comunicación con el puesto de guardia.
  • Llamadas de emergencia.
  • Función de notificación.
  • Configuración simple a través de myABB-LivingSpace y la app de Welcome fácilmente vía código QR.

Sistema


Todos los edificios tienen un carácter propio. Welcome puede aplicarse a cualquier situación y su uso e implementación es un juego de niños sin importar el tipo de edificio.

 

Características del sistema

Para Welcome::

  • 9 placas de calle para un apartamento/casa permite que los visitantes entren por diferentes accesos.
  • 250 estaciones interiores por edificio.
  • Hasta 60 edificios pueden conectarse en un sistema de red.
  • 9 puestos de guardia posibilitan la instalación de más de una pasarela para complejos residenciales y bloques de apartamentos.
  • 600 m desde la pasarela hasta la última estación interior que une los diferentes edificios. s

Otras características

 

Funciones de asistencia

  • El botón SOS puede gestionarse desde la App Welcome.
  • Función de apertura automática.
  • Bucle de inducción para gente con problemas de audición.
  • Llamada de pánico, botón SOS para estaciones interiores para llamar al puesto de guardia.



Accesorios

  • Placas de calle de montaje empotrado o de superficie para adaptarse a diversas necesidades de diseño.
  • Tarjetas IC/ID como opción para placas de calle.
  • Timbres con placas de identificación.
  • Base de sobremesa para contestar llamadas desde el escritorio.
  • Visera para placas de calle para la protección frente a lluvia y humedad. )
  • Estaciones interiores con marcos de diferentes colores.
  • Disponibles 2 tamaños diferentes para el sistema de control que permiten adaptarse a las diferentes necesidades.

 

A prueba de la meteorología

Los certificados IP representan la protección internacional estándar que clasifican y miden el grado de protección frente a agentes externos como, polvo, contactos accidentales, y agua. Sus números van desde el 00 (el más bajo) hasta el 69 (el más alto). Todos los productos Welcome están protegidos y equipados con certificaciones como:

  • Todas las placas de calle y módulos son a prueba de polvo y agua con una IP54.
  • Todas las estaciones interiores son a prueba de polvo y agua con IP30.
  • Todos los dispositivos del sistema son a prueba de polvo y agua con una IP20.

 

Información del sistema