Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

Ventajas

Basado en la última tecnología, Welcome ofrece la combinación perfecta entre flexibilidad, confort y estilo. La instalación y el uso de sistemas de comunicación se ha vuelto fácil y cómodo gracias a Welcome. Con su amplia gama de soluciones, Welcome cubre de forma rápida y flexible los requerimientos más exigentes de un proyecto.

Confort


Gracias a su diseño intuitivo, el uso de las placas de calle y estaciones interiores es posible sin mayores explicaciones, gracias a sus botones fácilmente identificables.

Simplicidad


Un buen diseño no es solo apariencia; también está relacionado con la funcionalidad. Los videoporteros Welcome de Niessen están diseñados con un estilo moderno y elegante. Simultáneamente, el sistema es fácil de implementar con varias opciones. Welcome puede adaptarse fácilmente en instalaciones ya hechas o ser instalado en nuevas construcciones. Su fácil puesta en marcha y su diseño universal crean una atmósfera de confort, armonía y estilo.

Seguridad


Sentirse libre y seguro a la vez. Welcome ofrece la seguridad necesaria para cada tipo de edificio. Al equipar hogares con placas de calle robustas y fiables, tendrá libertad para incluir diferentes puntos de control de accesos, vigilancia con cámaras analógicas, y mucho más.

Flexibilidad


La magia de hacer que un único producto se comporte como varios, reside en sus componentes modulares. El Sistema Welcome sigue un principio de diseño simple: modular y con la menor cantidad de componentes posibles.

Información del sistema