Visión general

KF850-105_blau_2_ABB

Hacemos todo para dar forma al futuro y para crear un ambiente moderno y digno en el que vivir. Con soluciones innovadoras y sistemas inteligentes buscamos aumentar la seguridad y la comunicación alrededor del hogar. Los videoporteros Welcome abren nuevas posibilidades a ambos lados de la puerta, tanto para residentes como para visitantes. Proporciona una comodidad integral, una mayor seguridad y todo ello con un diseño elegante.

Posibilidades infinitas


Las peticiones de nuestros clientes van desde lo más básico hasta lo más complejo. Con pocos elementos, Welcome da respuesta a todas las necesidades. La modularidad ofrece soluciones para la comunicación en nuevas construcciones y para rehabilitaciones. Las diferentes combinaciones posibilitan la personalización de modo que pueda adaptarse a todas las necesidades.

MUC13_Effi_IN_01700_b1_01_wide

Comunicación segura


La comunicación con el mundo interior y exterior se realiza de forma cómoda y a la vez muy segura. Para que la comunidad de vecinos viva más cómodamente, disfrute de funciones como las llamadas entre apartamentos e incluso entre habitaciones, y así mantenerse en contacto con los amigos. El videoportero Welcome de Niessen hace la vida más cómoda y fácil.
MUC13_Sich_IN_03126_b1_01

Funcionalidad con estilo

Un buen diseño no sólo tiene que ver con la apariencia; también importa la funcionalidad. Los sistemas Welcome tienen un diseño único y elegante. Con materiales de alta calidad, los videoporteros Welcome ofrecen innovadoras características como acceso a distancia, videovigilancia, gestión de la propiedad y mucho más.

style meets function

Información del sistema

Select region / language