Global site

Welcome - Monitor color con auricular

Mucho menos y mucho más

Hasta ahora, el monitor color con auricular de 45 mm de grosor ha sido uno de los más delgados del mercado. Favorecido no sólo por su notable forma elegante, sensibles e iluminados botones táctiles, sino también debido a las enfocadas funciones. Teniendo siempre en cuenta a los usuarios incluyendo aquellos que necesiten ayudas para la escucha.

Versiones del modelo

La oferta incluye versiones en diferentes colores (negro/blanco), y también con bucle inductivo (opcional).

Principales ventajas

  • Delgada estación interior con auricular.
  • Pueden añadirse botones extra, para el intercomunicador, llamar al puesto de guardia, desbloquear una puerta extra, etc.
  • Desvío de llamadas a vecinos o al puesto de guardia.
  • Silencie uno o todos los monitores del piso.
  • La lista negra se usa para prevenir llamadas no deseadas desde otros apartamentos.

Características principales

  • Pantalla de 4.3" con 6 botones.
  • Pueden guardarse hasta 25 imágenes.
  • Cree una contraseña para la apertura de la puerta
  • Desbloqueo automático con hasta 2 rangos de tiempo.
  • Fácil puesta en marcha mediante jumpers.
  • Montaje de superficie o de sobremesa.

 

¿Necesita más información?