Global site

Welcome - Monitor color interior 4,3" manos libres

Nacido para adaptar y cambiar la perspectiva de tus deseos

El simple, elegante, moderno pero discreto monitor interior a color de 4,3” manos libres es perfecto para cualquier entorno, sin importar que el montaje sea empotrado, de superficie o de sobremesa. La gran pantalla a color, la retroiluminación y los suaves pulsadores lo convierten en un dispositivo inconfundible.

Gracias a sus pulsadores y a la facilidad con la que se desmonta el marco, el monitor interior de 4,3” permite cambiar el marco hasta con 5 colores distintos para que se adapten a sus gustos.

Principales ventajas

  • Disponible con la opción de bucle inductivo para personas con problemas de audición.
  • Menú con iconos fáciles de usar.
  • Pueden añadirse botones extra, para el intercomunicador, llamar al puesto de guardia, desbloquear una puerta extra, etc.
  • Desvío de llamadas a vecinos o al puesto de guardia.
  • Silencie uno o todos los monitores del piso.
  • La lista negra se usa para prevenir llamadas no deseadas desde otros apartamentos.

Características principales

  • Pueden guardarse hasta 60 imágenes.
  • Cree una contraseña para la apertura de la puerta gracias a su teclado.
  • Desbloqueo automático con hasta 2 rangos de tiempo.
  • Fácil puesta en marcha mediante jumpers.
  • Montaje de superficie o de sobremesa.

 

 

Versiones del modelo

El marco del monitor color Welcome incluye 5 colores distintos (blanco, negro, plata, oro y azul claro) para que usted pueda cambiarlos de manera sencilla acorde a sus gustos.

El monitor a color 4,3" dispone de dos versiones:

¿Necesita más información?

Monitor a color 4,3"
Monitor a color 4,3" básico