Como interfaz de gestión, el puesto de guardia de sobremesa con una pantalla de 4.3” puede interactuar con pasarelas, placas de calle e incluso con otros puestos de guardia de manera eficiente. También podrá conectar portátiles u ordenadores de sobremesa para editar información eficientemente gracias un cable de USB universal.
Principales ventajas
- Intercomunicación entre el puesto de guardia y las placas interiores, exteriores u otros puestos de seguridad.
- Ajuste el modo interceptar a manual o automático para aumentar la seguridad de todos los usuarios o solo la de los VIPs.
- Puede buscar una persona desplazando la lista arriba o abajo o de manera eficiente insertando las letras del nombre de dicha persona.
- Descargue el directorio de nombres directamente desde un PC vía un USB o entre directamente para editarlo desde la pantalla.
- Active el relé actuador conectado en el sistema.
- Vigilancia a través de la cámara de la placa exterior o de la cámara analógica.
- Revise llamadas sin contestar y mensajes de alarma guardadas en la memoria.
- Consiga el link del manual de usuario de manera sencilla escaneando el código QR de la pantalla.
Características principales
- Pantalla de 4.3” para operaciones intuitivas.
- 6 pulsadores.
- Pueden almacenarse hasta 1000 nombres.
- 5 tonos de llamada para diferentes lugares, por ejemplo, por defecto la placa de calle y un segundo tono para el puesto de guardia
- Hasta un total de 9 puestos de guardia por edificio.
- Disponible versiones tanto de superficie como de sobremesa (con base de sobremesa).