Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

Welcome - Monitor color 7"

Vigilando con una sensación de comodidad

El WelcomeTouch® permite ver todo lo que ocurre delante de su puerta principal. La pantalla se enciende mostrando la imagen de la cámara cuando llaman al timbre. Con una pantalla táctil de alta resolución con un tamaño de 7", muestra hasta el último detalle de la puerta principal. Durante la conversación pueden hacerse fotos de la pantalla.  Durante su ausencia se tomarán tres fotos de manera automática a los tres, cinco y siete segundos por temas de seguridad una vez se haya llamado al timbre. Puede ser manejado rápidamente con la pantalla de alta resolución con seis botones fáciles de entender. Se usan, entre otras cosas, para controlar la apertura de puerta, la función de mute y la luz del vestíbulo directamente.

Welcome es ideal para ser utilizado en nuevos edificios al igual que para la modernización de edificios más antiguos. Gracias a su innovadora tecnología de bus de 2 cables puede instalarse fácil y rápidamente por una persona. 

Gama de colores

Ya sea para integración discreta o para un fuerte contraste – El welcomeTouch está disponible en dos colores atemporales. En blanco y negro. Estas versiones se pueden combinar perfectamente con cualquier serie de interruptores de Niessen. Esto permite que la habitación esté diseñada de manera uniforme. 

sy-tk-panel-01-abb

Control vía App

Todo bajo control desde el sofá. Utilice su SmartPhone como una extensión de Welcome gracias a la App Welcome. Esto le dará la oportunidad de gestionar el control de los accesos desde su propio dispositivo móvil. No importa donde este, puede ver e identificar a cada visitante, permitirle entrar y darle la bienvenida. Solo funciona con la pasarela de Welcome.

sy-tk-panel-04-abb

»Welcome App Android
»Welcome App iOS

Progreso

Si fuese necesario, lo recuerda todo. Para el control continuo del hogar todas las fotos de los visitantes se guardan y archivan en el WelcomeTouch®. Ya sea espontáneamente durante la conversación o automáticamente con tres fotografías después de que se llamara al timbre durante su ausencia. 

sy-tk-panel-03-abb

Manejo simple


Todo es autoexplicativo. Puede ser manejado rápidamente con la pantalla de alta resolución con seis operaciones fáciles de entender. Se usan, entre otras cosas, para controlar la apertura de puerta, la función de mute y la luz del vestíbulo directamente. Esto convierte a WelcomeTouch® en un sistema fiable para todas las edades. 

sy-tk-panel-03-abb

Marco digital

Podrá colgar sus fotos favoritas en la pared. El WelcomeTouch® le ofrece la posibilidad de mostrar sus fotos favoritas cuando este no esté activo. Simplemente deberá colocar las fotos que desee mostrar en una tarjeta SD y luego insertar esta dentro del Welcometouch®


sy-tk-panel-05-abb

Principales ventajas

  • Welcome es ideal para ser utilizado en nuevos edificios al igual que para la modernización de edificios más antiguos. 
  • La pantalla táctil de alta resolución con una pantalla de 7", muestra hasta el último detalle de la puerta principal.
  • Control vía App.

Características principales

  • Gran pantalla a color de 7" con control táctil intuitivo
  • pantalla táctil en color TFT de alta calidad con resolución de 800 x 480 (WVGA). 
  • Activación automática de la imagen de la cámara con una llamada entrante. 
  • Durante su ausencia, se almacenan automáticamente tres fotografías del visitante en la memoria histórica.
  • La grabación manual de las imágenes durante una conversación es posible en cualquier momento. 
  • las seis teclas para las funciones básicas de comunicación, abrir las puertas, función de silencio, encender la luz, tomar fotografías y ajustes son rápidas y fáciles de manejar.

¿Necesita más información?