Versiones del modelo
La placa de calle Welcome, la cual es robusta y resistente a influencias medioambientales (IP54), está disponible en acero inoxidable y blanco mate.

Función manos libres integrado. La función dúplex hace posible hablar y escuchar al mismo tiempo. La supresión de las interferencias de ruido ofrece un sonido claro a ambos lados de la puerta principal. Diferentes tonos para el timbre disponibles.
Las placas de calle Welcome pueden equiparse opcionalmente con 1, 2 o 3 pulsadores. Eso los hace ideales para viviendas de una, dos o tres familias. Además, para casas con varios apartamentos, dispone de la placa de calle Welcome con 4, 6, 10, 15, 21 o 33 pulsadores.
El nuevo módulo de control de acceso Welcome para las placas de calle ofrece un método cómodo y seguro para acceder a los edificios. Con los dos módulos de control de accesos módulos display y teclado alfanúmerico de Niessen introduce una interesante solución para edificios privados o públicos.
Todo bajo control desde el sofá. Utilice su SmartPhone como una extensión de Welcome gracias a la App Welcome. Esto le dará la oportunidad de gestionar el control de los accesos desde su propio dispositivo móvil. No importa donde este, puede ver e identificar a cada visitante, permitirle entrar y darle la bienvenida. Solo funciona con la pasarela de Welcome.

»
Welcome App Android
»
Welcome App iOS
Herramienta para personalizar los botones de la placa y personalizarlos según quieran los residentes de la vivienda. Fácil y visualmente atractivo.
Principales ventajas
- Excelente calidad de audio.
- La conexión al bus de 2 hilos hace que la integración de la placa de audio de calle Welcome en buzones, timbres y laterales de puertas sea muy fácil.
- Las versiones disponibles vienen con hasta cuatro pulsadores eso los hace ideales para bloques de viviendas y para viviendas de una, dos o tres familias.
Características principales
- Dos versiones de alta calidad: la placa de calle ABB-Welcome, la cual es robusta y resistente a influencias medioambientales (IP54), está disponible en acero inoxidable y blanco mate.
- La placa frontal de todas las placas de calle tienen un grosor de 3 mm.
- Versión en acero inoxidable: placa frontal de acero inoxidable V2A pulido.
- La placa de calle de audio disponible con la posibilidad de poner desde1 hasta 15 timbres.