La placa de calle de Welcome dispone de un sensor de luz inteligente para situaciones en las que la cantidad de luz no es la óptima como para identificar al visitante. Esto asegura que todos los rasgos faciales sean fácilmente reconocibles, lo que supone que todos los visitantes pueden ser vistos claramente incluso cuando está oscuro. El material de alta calidad con el que ABB diseña sus sistemas de placa de calle Welcome es el acero inoxidable.
Las placas de calle Welcome pueden equiparse opcionalmente con módulos de 1 a 4 pulsadores para realizar de 1 a 8 llamadas. Los hace ideales tanto para viviendas unifamiliares como para casas con varios apartamentos.
La cámara en color de la placa de calle de vídeo tiene un amplio campo de visión de 104º (diagonal) y puede ajustarse mecánicamente en 15º (horizontal/ vertical) individualmente según el entorno para reconocer personas con seguridad en toda la zona de la entrada.
Todo bajo control desde el sofá. Utilice su SmartPhone como una extensión de Welcome gracias a la App Welcome. Esto le dará la oportunidad de gestionar el control de los accesos desde su propio dispositivo móvil. No importa donde este, puede ver e identificar a cada visitante, permitirle entrar y darle la bienvenida. Solo funciona con la pasarela de Welcome.
»
Welcome App Android
»
Welcome App iOS
Herramienta para personalizar los botones de la placa y personalizarlos según quieran los residentes de la vivienda. Fácil y visualmente atractivo.
Principales ventajas
- La mejor iluminación nocturna.
- La cámara a color de alta calidad se encuentra situada dentro de un módulo resistente al fuego, humedad y arañazos y puede ser ajustada al entorno de la casa.
Características principales
- Placa de calle con la posibilidad de tener tantos botones como sea necesario para adaptarse a cada vivienda.
- La supresión de las interferencias de ruido ofrece un sonido claro a ambos lados de la puerta principal.
- Cámara de vídeo con un amplio ángulo de detección (H 86°, V 67°) y ajuste mecánico (H ± 15°, V ± 15°).