Gama de contactores para aplicaciones ferroviarias

Movilidad sostenible para un mundo mejor

Nuestros productos se pueden instalar en cualquier entorno, incluido en coches de pasajeros, motrices y locomotoras, para trenes de alta velocidad, cercanías, metros o tranvías. Los contactores y contactores auxiliares se utilizan en aplicaciones de material rodante para el control eléctrico de los distintos consumidores del tren.

Principales ventajas

  • Al ser compactos y modulares, se simplifica la instalación.
  • Con el uso de dispositivos de aparatos más compactos y ligeros, se reduce el consumo de energía del tren, con lo que ayuda a aumentar la capacidad del transporte de pasajeros.
  • Optimiza tu logística y stocks.
  • Protege personas, bienes y equipos con productos específicamente diseñados para cumplir con los requerimientos vigentes en el material rodante. 
  • Gracias a la tecnología AF, de bobina electrónica, hace más sencillo gestionar las fluctuaciones de energía del cargador de baterías.
  • Reduce los costes de mantenimiento, tiempos de inactividad y posibles causas que puedan dañar al motor durante la maniobra.

Principales características

  • Contactores de 3 y 4 polos hasta 200 kW / 400 V - AC-3, 300 hp / 480 V, hasta 600 V AC-1
  • Contactores de 4 y 8 polos.
  • Protección de Arrancadores con Guardamotores de hasta 30 kW y relés de sobrecarga de hasta 18.5 kW.
  • Cumplen todas las normas relativas al material rodante: EN / IEC 60077-1/2 y EN 50155 para las piezas aplicables, EN / IEC 61373 cat. 1, clase B, estándares europeos de fuego y humo EN 45545-2 (HL2 o HL3). 
  • Cumplen las normas de RoHS.
  • ABB dispone de la certificación IRIS (International Railway Industry Standard).
photo couv

¿Necesita más información?

Destacados

Nuestra oferta

Productos y documentos

Descarga un documento
Loading documents
Select region / language