¡Solo con pulsar! Solución de arranque de motores con resorte Push-in

Vídeo conceptual

¡Solo con pulsar!

Vídeo promocional

¡Solo con pulsar!

Solo con pulsar


¡La solución completa ya disponible!
La solución de arranque de motores con resorte Push-in


Conozca la solución de arranque de motores con resorte Push-in todo en uno. Ahora disponible con nuevos conectores y barras colectoras para una instalación más rápida, un cableado más sencillo y un rendimiento fiable.

Ahorre hasta un 50% de tiempo de cableado con el resorte Push-in en comparación con las soluciones de muelle convencionales. Y las conexiones son igual de fiables. Así que si quiere rapidez, facilidad y fiabilidad, solo tiene que empujar.

¿Necesita más información?

Vídeo tutoriales

ABB__Speed_up_your_projects_100

Instalación más rápida que nunca

  • Conexión 2-en-1
  • Accesorios inteligentes 
  • Solución completa
ABB__Easy to Install_100 

Cableado más fácil que nunca

  • Cableado intuitivo
  • Solo se necesita un destornillador
  • Posibilidad de cableado automático
ABB__Continous_operation_100

Conexiones más fiables que nunca

  • Robusto por diseño
  • A prueba de vibraciones
  • No es necesario volver a apretar 

Destacados

Solo disponible con la tecnología Push-in

Productos y documentación

Select region / language