CEM11-FBP
Hoy en día, casi todos los motores para aplicaciones industriales están protegidos contra sobrecargas usando mecanismos como TOL, EOL o unidades inteligentes de control de motor como las UMC22/UMC100. La vigilancia adicional con mecanismos PTC mejorar la proteccion contra la sobretemperatura. Las pérdidas a tierra son otra de las razones importantes por las que se rompen los motores (cuando se utilizan las medidas de protección arriba mencionadas).
El dispositivo CEM11 supervisa si la suma del flujo de corrientes es igual a cero (suma factorial). Si el resultado de la suma es cero, no hay corriente residual. Si la corriente residual está por encima de un valor establecido, la señal de salida del CEM11 varía. Se puede utilizar en alimentadores de motor para detectar fugas de corrientes y averías por puesta a tierra provocadas, por ejemplo, por roturas en el aislamiento. La detección de dichas averías por puesta a tierra se puede utilizar para interrumpir el motor con el fin de evitar daños mayores o para alertar al personal de mantenimiento para que lleven a cabo las tareas necesarios de manera oportuna
Principales características
- Con tan solo cuatro productos se puede abarcar una amplia escala de corriente residual (80 mA – 13,6 A).
- Ajuste sencillo de la corriente residual (incluida la posición de testeo) con un interruptor giratorio.
- La salida funciona de manera similar al contacto y puede controlar una entrada que satisfaga los requisitos de la norma IEC 61131-2 para señales de 24 V (p. ej.: entradas digitales de los controladores universales de motor).
- Opciones de montaje flexible en un perfil DIN (en paralelo o trasversal, no en todos los tipos) o con tornillos, mordazas.