DNP31.0
El DNP31 permite que el UMC100.3 se comunique a través del bus de campo DeviceNet.
Principales ventajas
- Simple: montaje directo en el UMC100.3.
- Avanzado: ofrece varias ventajas montado por separado en la caja para entrada de cables del MCC.
- Detecta si se ha encajado el cajón incorrecto.
- Emite un diagnóstico al DCS cuando se retira un cajón.
Características principales
- Montaje directo en un UMC100.3 o por separado.
- Conexión del bus de campo mediante terminales.
- Luces LED de diagnóstico.