MRP31.0

Interfaz de comunicación Modbus-RTU

El MRP31 permite que el UMC100.3 se comunique a través del bus de campo Modbus RTU.

 Principales ventajas

  • Simple: montaje directo en el UMC100.3.
  • Avanzado: ofrece varias ventajas montado por separado en la caja para entrada de cables del MCC.
    • Detecta si se ha encajado el cajón incorrecto.
    • Emite un diagnóstico al DCS cuando se retira un cajón.

Características principales

  • Montaje directo en un UMC100.3 o por separado.
  • Interfaz RS485 de dos cables.
  • Conexión del bus de campo mediante terminales.
  • Luces LED de diagnóstico.

¿Necesita más información?

Buscador de productos y documentos

Productos
Documentos
Loading documents
Select region / language