Módulos de expansión DX1xx
Estos módulos proporcionan entradas digitales adicionales, junto con salidas de relé y una salida analógica.
Las entradas son fácilmente configurables como entradas de alarma o de advertencia sin necesidad de programación, con retardo configurable y mensaje de prueba en el panel de operador.
Puede accederse a todas las E/S mediante el sistema de control y la lógica programable.
Una conexión simple mediante dos hilos al UMC100, permite un montaje flexible a una distancia máxima de 3 metros.
DX111 proporciona entradas para 24 V CC
DX122 proporciona entradas para 110/230 V CA
Principales ventajas
- Todas las E/S necesarias en un solo módulo
- Montaje flexible en el UMC
Características principales
- 6 entradas digitales de 24 V CC ó 120 / 230 V CA
- 4 salidas a relé
- 1 salida analógica con señal configurable de 0 a 10 V, 0/4 a 20 mA
- Conexión simple mediante dos hilos a UMC100