PBDTM
ABB Asset Vision Basic como aplicación marco de FDT y DTM (Device Type Manager) son herramientas completas que permiten asignar parámetros y programar directamente el UMC100 y el resto de dispositivos equipados con DTM. Permite crear configuraciones, cargar y descargar, leer datos de diagnóstico e incluso controlar el UMC100 (si está configurado), bien centralmente a través del sistema de control, a través del bus de campo o in situ a través del armario de conmutación. La interfaz clara facilita la configuración sencilla de todos los parámetros y errores de textos requeridos para la estación de control. Al hacerlo, la pantalla gráfica le ayuda mediante mensajes emergentes y la comprobación de datos.
Principales características
- Todo el software necesario está incluido en un solo CD.
- También se incluye el editor de la aplicación.
- El software funciona en WIN XP y WIN7 (32 / 64 bits).