PDP32

Interfaz de comunicación PROFIBUS DP

El PDP32 permite que el UMC100.3 se comunique en un bus de campo PROFIBUS DP.

Principales ventajas

  • Simple: montaje directo en el UMC100.3.
  • Avanzado: ofrece varias ventajas montado por separado en la caja para entrada de cables del MCC.
    • El cajón se sustituye rápidamente, gracias a la resolución automática y a la descarga de parámetros.
    • Detecta si se ha encajado el cajón incorrecto.
    • Emite un diagnóstico al DCS cuando se retira un cajón.
    • Mayor rendimiento de la comunicación, puesto que se evitan caídas de línea en el bus de campo.

Características principales

  • Montaje directo en un UMC100.3 o por separado.
  • Velocidad de transferencia de datos de hasta 12 Mbit/s.
  • Conexión del bus de campo mediante el conector o terminales Sub-D.
  • Esclavo PROFIBUS certificado.
  • Luces LED de diagnóstico.
  • Integrado en AC800xA

¿Necesita más información?

Buscador de productos y documentos

Productos
Documentos
Loading documents
Select region / language