PNQ22.0

Interfaz de comunicación Ethernet con protocolo Profinet IO


El PNQ22 ofrece comunicación Ethernet a controladores (de 1 a 4) de motor UMC100.

    Principales ventajas   

    • Simple: cables estándares entre el PNQ22 y el UMC100.Fácil: no necesita llevar cables Ethernet al armario.
    • Fácil: no necesita llevar cables Ethernet al armario.
    • Perfecto para aplicaciones extraíble.
    • Económica: basta con una interfaz para cuatro controladores de motor UMC100.

    Características principales

    • Interfaz Ethernet con protocolo Profinet IO.
    • Con la certificación de Profinet.
    • Interruptor integrado.
    • Soporta topología de red en anillo redundante conforme a la norma IEC/EN 62439-2.
    • Integración estándar a través de GSDML.
    preview

    ¿Necesita más información?

    Buscador de productos y documentos

    Productos
    Documentos
    Loading documents
    Select region / language