C4TL/C5TL
Los transformadores de corriente CT4L y CT5L son accesorios para los controladores universales de motor UMC100. A corrientes de motor superiores a 63 A es necesario utilizar un transformador de corriente externo. Con tan solo cuatro tipos, es posible extender la escala de corriente hasta 850 A. A corrientes de motor superiores a 63 A es necesario utilizar un transformador de corriente externo. Con tan solo cuatro tipos, es posible extender la escala de corriente hasta 850 A.
Principales ventajas
- Para utilizar con corrientes de controladores universales de motor superiores a 63 A.
- Solo cuatro tipos para Ie de hasta 850.
- Transformadores de corriente con características lineales.