Centros de control de motores de baja tensión MNS®



14-38-24__T8D3619Zielony_

La combinación perfecta para tu proceso de planta

El conjunto de aparatos de baja tensión MNS de ABB para centros de control de motores combina la avanzada tecnología MNS de conformidad con la norma IEC 61439-1/2 y presenta un diseño de seguridad que supera los requisitos de la norma IEC TR 61641. Ofrece soluciones de control de motores escalables y fiables.

Ya sea en línea directa, inversión o arranque suave para reducir el impacto de la alta corriente, el conjunto de aparatos de distribución MNS está diseñado para gestionarlo de manera eficiente.

Otras características adicionales incorporadas son la corrección del factor de potencia integrada y soluciones de bancos de condensadores, la supervisión mediante Análisis de la Firma de la Corriente del Motor (MCSA) y la mejora de la eficiencia del motor mediante los reconocidos variadores de velocidad de ABB.


Nuestra oferta




Destacados








Oferta relacionada

MNS Digital

El sistema de distribución digital de baja tensión ABB MNS® te brinda acceso a datos en tiempo real para todos tus sistemas de distribución, abriendo nuevas posibilidades en términos de dispositivos inteligentes, IoT y tecnología basada en la nube.








Sección de descargas

Loading documents
Select region / language